Roda 85 mm
Duratech
Número da encomenda:
199832611
EAN:
4031582331172
Número de produto:
TOP 085x65-Ø20 HL65
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Rodas de baixo desgaste
A roda Duratech é uma roda de elevada capacidade de carga, fabricada em poliamida pesada, equipada com rolamento de esferas de p...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Duratech é uma roda de elevada capacidade de carga, fabricada em poliamida pesada, equipada com rolamento de esferas de precisão e apresenta um diâmetro de 85 mm. O pneu possui uma largura de 65 mm e é constituído pelo mesmo material do centro da roda, garantindo uniformidade estrutural. O cubo da roda tem um comprimento de 65 mm e o furo do eixo apresenta um diâmetro de 20 mm. Relativamente à capacidade de carga, esta roda suporta uma carga estática máxima de 1300 kg, enquanto que em condições dinâmicas suporta 520 kg a uma velocidade de 6 km/h ou 650 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações em rodízios de elevada exigência.
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
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo