Roda 85 mm
Duratech
Número da encomenda:
199832610
EAN:
4031582331165
Número de produto:
TOP 085x60-Ø20 HL60
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Rodas de baixo desgaste
A roda Duratech é uma roda de elevada capacidade de carga, fabricada em poliamida pesada, com um diâmetro de 85 mm e uma largura...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Duratech é uma roda de elevada capacidade de carga, fabricada em poliamida pesada, com um diâmetro de 85 mm e uma largura de piso de 60 mm. O cubo apresenta um comprimento de 60 mm e um furo de eixo com diâmetro de 20 mm. O material do piso é idêntico ao centro da roda, garantindo uniformidade estrutural. A roda está equipada com um rolamento de esferas de precisão que assegura um funcionamento suave e fiável. Em termos de capacidade de carga, suporta uma carga estática máxima de 1300 kg. Relativamente às cargas dinâmicas, a roda pode suportar 520 kg a uma velocidade de 6 km/h ou 650 kg a uma velocidade de 4 km/h, oferecendo assim uma solução versátil para aplicações em rodízios que exigem elevado desempenho e durabilidade.
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
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo