Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A roda Duratech é uma roda de elevada capacidade de carga, fabricada em poliamida pesada, com um diâmetro de 85 mm e uma largura de pneu de 100 mm. O cubo apresenta um comprimento de 102 mm e o orifício do eixo possui um diâmetro de 20 mm. O material do pneu é idêntico ao centro da roda, garantindo uniformidade estrutural. A roda está equipada com um rolamento de esferas de precisão que assegura um funcionamento suave e fiável. Em termos de capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática de 1800 kg. Relativamente à carga dinâmica, a roda pode suportar 720 kg a uma velocidade de 6 km/h ou 900 kg a uma velocidade de 4 km/h, oferecendo assim uma solução versátil para diferentes aplicações em sistemas de rodízios.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Artikelnummer
TOP 085x100-Ø20 HL102
EAN
4031582334241
S4 Materialnummer
199839858
Core attributes
Gehäusetyp
Roda
Tragfähigkeit bei 4 km/h
900 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
720 kg
Statische Tragfähigkeit
1800 kg
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-40 °C
Gesamtgewicht
0,57 kg
Produktname
Duratech
Norm
EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Lagertyp
6204ZV
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Poliamida, pesada
Material der Lauffläche
Idêntico ao centro da roda
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
102 mm
Breite der Lauffläche
100 mm
Durchmesser
85 mm
Breite des Radkörpers
100 mm
Fadenschutz
Sem anti-fios
Lager
Rolamento de esferas de precisão
Radfarbe
Branco natural
special-features-image
Funcionalidades especiais