Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A roda Duratech é uma roda de elevada capacidade de carga, fabricada em poliamida pesada, com um diâmetro de 85 mm e uma largura de piso de 100 mm. O cubo apresenta um comprimento de 100 mm e um furo de eixo com diâmetro de 20 mm. O piso é idêntico ao centro da roda, garantindo uniformidade estrutural. A roda está equipada com um rolamento de esferas de precisão que assegura um funcionamento suave e duradouro. Relativamente à capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática máxima de 1800 kg. Em condições dinâmicas, a capacidade de carga varia conforme a velocidade de operação: 720 kg a 6 km/h ou 900 kg a 4 km/h. Esta configuração torna a roda Duratech ideal para aplicações em rodízios que exigem elevada fiabilidade e desempenho em ambientes industriais exigentes.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
TOP 085x100-Ø20 HL100
EAN
4031582331301
Número de material S4
199832618
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
900 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
720 kg
Capacidade de carga estática
1800 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso geral
0,59 kg
Nome do produto
Duratech
Padrão
EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Tipo de rolamento
6204
Dureza do Piso (D)
75 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida, pesada
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Diâmetro do furo do eixo
20 mm
Comprimento do cubo
100 mm
Largura do Piso
100 mm
Diâmetro
85 mm
Largura do corpo
100 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Branco natural
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
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo