Roda 85 mm
Novatech
Número da encomenda:
199862192
EAN:
4031582369625
Número de produto:
ETX 085x85-Ø20 HL90-Type F
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A roda Novatech é um componente de rodízio de elevado desempenho fabricado em aço e ferro, com pneu em poliuretano fundido com l...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Novatech é um componente de rodízio de elevado desempenho fabricado em aço e ferro, com pneu em poliuretano fundido com largura de 85 mm e diâmetro de 85 mm. O cubo apresenta um comprimento de 90 mm e o furo do eixo possui um diâmetro de 20 mm, permitindo uma integração versátil em diversos sistemas de transporte. Equipada com rolamento de esferas de precisão selado, esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1600 kg, enquanto a capacidade dinâmica atinge 640 kg a 6 km/h ou 800 kg a 4 km/h. A roda Novatech é adequada para aplicações exigentes em indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, sistemas AGV pesados, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e equipamento de transporte.
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
Vedação de proteção
Rodas com rolamentos selados para proteção contra respingos de água e sujidade