Roda 85 mm
Novatech
EAN:
4031582369670
Número de produto:
ETX085x80-Ø12 HL85-B
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A roda Novatech é um componente de rodízio de elevado desempenho fabricado em aço e ferro, com um pneu de poliuretano fundido co...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Novatech é um componente de rodízio de elevado desempenho fabricado em aço e ferro, com um pneu de poliuretano fundido com 80 mm de largura. Apresenta um diâmetro total de 85 mm e um comprimento de cubo de 85 mm, com um furo de eixo de 12 mm de diâmetro. Este componente está equipado com um rolamento de esferas de precisão selado, garantindo durabilidade e fiabilidade em operações contínuas. A roda suporta uma capacidade de carga estática de 1600 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 800 kg a uma velocidade de 3 km/h. A roda Novatech é adequada para aplicações em indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, sistemas AGV pesados, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e equipamento de transporte.
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
Vedação de proteção
Rodas com rolamentos selados para proteção contra respingos de água e sujidade