Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Aço e Ferro, equipada com um Rolamento de esferas de precisão selado para garantir durabilidade e confiabilidade em operações contínuas. O pneu possui uma largura de 95 mm e é constituído por Poliuretano Fundido, oferecendo excelente resistência ao desgaste e aderência. Com um diâmetro total de 85 mm e um cubo com comprimento de 100 mm, esta roda apresenta um furo de eixo com diâmetro de 25 mm, permitindo uma integração versátil em diversos sistemas de rodízios. A capacidade de carga estática atinge 2000 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 800 kg a 6 km/h ou 1000 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais que exigem mobilidade e estabilidade em ambientes de trabalho exigentes.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
ETX 085x95-Ø25 HL100-Type A
EAN
4031582330953
Número de material S4
199831638
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
1000 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
800 kg
Capacidade de carga estática
2000 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
1,42 kg
Nome do produto
Novatech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Tipo de rolamento
6006 2RS
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Aço, ferro
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
25 mm
Comprimento do cubo
100 mm
Largura do Piso
95 mm
Diâmetro
85 mm
Largura do corpo
95 mm
Tipo de vedação
A
Adequado para
linde_mic
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão, selado
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)
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
Vedação de proteção
Rodas com rolamentos selados para proteção contra respingos de água e sujidade