Roda 85 mm
Novatech
Número da encomenda:
199832551
EAN:
4031582339598
Número de produto:
ETX 085x95-Ø20 HL100-Type F
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A Roda Novatech é um componente de rodízio de elevada performance, fabricada em Aço e Ferro, equipada com um Rolamento de esfera...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A Roda Novatech é um componente de rodízio de elevada performance, fabricada em Aço e Ferro, equipada com um Rolamento de esferas de precisão, selado, que garante funcionamento fiável e duradouro. Apresenta um diâmetro de 85 mm, com uma banda de rodagem em Poliuretano Fundido com largura de 95 mm, proporcionando excelente aderência e resistência ao desgaste. O cubo possui um comprimento de 100 mm e um furo de eixo com diâmetro de 20 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes sistemas de rodízios. A capacidade de carga estática atinge 2000 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 800 kg a 6 km/h ou 1000 kg a 4 km/h, tornando esta roda adequada para aplicações industriais e comerciais que exigem elevada fiabilidade e desempenho consistente.
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
Vedação de proteção
Rodas com rolamentos selados para proteção contra respingos de água e sujidade