Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Aço e Ferro, equipada com Rolamento de esferas de precisão selado para garantir durabilidade e funcionamento suave. Apresenta um diâmetro de 85 mm com uma banda de rodagem em Poliuretano Fundido com largura de 85 mm, proporcionando excelente aderência e resistência ao desgaste. O cubo possui um comprimento de 90 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 25 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes sistemas de rodízios. A capacidade de carga estática atinge 1600 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação, atingindo 640 kg a 6 km/h e 800 kg a 4 km/h, tornando esta roda adequada para aplicações industriais que exigem elevada resistência e confiabilidade.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
ETX 085x85-Ø25 HL90-Type A
EAN
4031582331868
Número de material S4
199832337
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
800 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
640 kg
Capacidade de carga estática
1600 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
1,29 kg
Nome do produto
Novatech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Tipo de rolamento
6006 2RS
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Aço, ferro
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
25 mm
Comprimento do cubo
90 mm
Largura do Piso
85 mm
Diâmetro
85 mm
Largura do corpo
85 mm
Tipo de vedação
A
Adequado para
linde_mic
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão, selado
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)
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
Vedação de proteção
Rodas com rolamentos selados para proteção contra respingos de água e sujidade