Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Aço e Ferro, equipada com um Rolamento de esferas de precisão selado para garantir durabilidade e confiabilidade operacional. Com um diâmetro de 85 mm e uma largura de piso de 85 mm, esta roda apresenta dimensões compactas e eficientes, possuindo um cubo com comprimento de 90 mm e um furo de eixo com diâmetro de 20 mm. O piso é revestido em Poliuretano Fundido, proporcionando excelente aderência e resistência ao desgaste. A capacidade de carga estática atinge 1600 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 640 kg a 6 km/h ou 800 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais exigentes que requerem mobilidade e estabilidade.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
ETX 085x85-Ø20 HL90-Type F
EAN
4031582369625
Número de material S4
199862192
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
800 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
640 kg
Capacidade de carga estática
1600 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
1,14 kg
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
Aço, ferro
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
20 mm
Comprimento do cubo
90 mm
Largura do Piso
85 mm
Diâmetro
85 mm
Largura do corpo
85 mm
Tipo de vedação
F
Adequado para
jungheinrich
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão, selado
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)
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
Vedação de proteção
Rodas com rolamentos selados para proteção contra respingos de água e sujidade