Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A roda Novatech é um componente de rodízio de precisão fabricado em aço e ferro, apresentando um diâmetro de 85 mm e um comprimento de cubo de 85 mm. O pneu possui uma largura de 80 mm e é constituído por poliuretano fundido, garantindo durabilidade e excelente aderência. O furo do eixo tem um diâmetro de 25 mm, permitindo uma instalação versátil em diferentes configurações de rodízios. A roda está equipada com um rolamento de esferas de precisão selado, assegurando um funcionamento suave e confiável. Relativamente à capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática de 1600 kg, enquanto a carga dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 640 kg a 6 km/h ou 800 kg a 4 km/h. Esta configuração torna a roda Novatech ideal para aplicações industriais que exigem elevada capacidade de carga e desempenho fiável em ambientes exigentes.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
ETX 085x80-Ø25 HL85-Type A
EAN
4031582330915
Número de material S4
199831666
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
800 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
640 kg
Capacidade de carga estática
1600 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
1,22 kg
Nome do produto
Novatech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Tipo de rolamento
6006 2RS
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Aço, ferro
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
25 mm
Comprimento do cubo
85 mm
Largura do Piso
80 mm
Diâmetro
85 mm
Largura do corpo
80 mm
Tipo de vedação
A
Adequado para
linde
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão, selado
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)
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
Vedação de proteção
Rodas com rolamentos selados para proteção contra respingos de água e sujidade