Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Aço e Ferro, equipada com um Rolamento de esferas de precisão, selado, que garante operação suave e durável. Com um diâmetro de 85 mm e uma largura de pneu de 80 mm, esta roda apresenta dimensões compactas e eficientes, sendo o comprimento do cubo de 85 mm e o diâmetro do furo do eixo de 20 mm. O pneu é constituído por Poliuretano, Fundido, proporcionando excelente resistência ao desgaste e aderência. A capacidade de carga estática atinge 1600 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 640 kg a 6 km/h ou 800 kg a 4 km/h, tornando esta roda adequada para aplicações industriais que exigem elevada fiabilidade e desempenho consistente.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
ETX 085x80-Ø20 HL85-Type F
EAN
4031582332018
Número de material S4
199832546
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
800 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
640 kg
Capacidade de carga estática
1600 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
1,07 kg
Nome do produto
Novatech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Tipo de rolamento
6204
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Aço, ferro
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
20 mm
Comprimento do cubo
85 mm
Largura do Piso
80 mm
Diâmetro
85 mm
Largura do corpo
80 mm
Tipo de vedação
F
Adequado para
stilljungh_mic
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão, selado
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)
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
Vedação de proteção
Rodas com rolamentos selados para proteção contra respingos de água e sujidade