Roda 85 mm
Novatech
Número da encomenda:
199832334
EAN:
4031582330908
Número de produto:
ETX 085x80-Ø20 HL85-Type A
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Aço e Ferro, equipada com um Rolamento de esferas d...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Aço e Ferro, equipada com um Rolamento de esferas de precisão, selado, que garante operação suave e durável. Com um diâmetro de 85 mm e uma largura de pista de 80 mm, esta roda apresenta um comprimento de cubo de 85 mm e um furo de eixo com diâmetro de 20 mm, dimensões que a tornam compatível com sistemas de rodízios industriais padrão. A pista é revestida em Poliuretano, Fundido, proporcionando excelente aderência e resistência ao desgaste. A roda suporta uma capacidade de carga estática de 1600 kg, enquanto a capacidade dinâmica atinge 640 kg a 6 km/h ou 800 kg a 4 km/h, oferecendo versatilidade para diferentes aplicações de transporte e movimentação de cargas em ambientes industriais e comerciais.
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
Vedação de proteção
Rodas com rolamentos selados para proteção contra respingos de água e sujidade