Roda 85 mm
Novatech
Número da encomenda:
199831624
EAN:
4031582331875
Número de produto:
ETX 085x75-Ø20 HL82-Type A
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A roda Novatech é um componente de rodízio de precisão fabricado em aço e ferro, apresentando um diâmetro de 85 mm e um comprime...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Novatech é um componente de rodízio de precisão fabricado em aço e ferro, apresentando um diâmetro de 85 mm e um comprimento de cubo de 82 mm. O pneu possui uma largura de 75 mm e é constituído por poliuretano fundido, garantindo durabilidade e excelente aderência. O furo do eixo tem um diâmetro de 20 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes sistemas de rodízios. A roda está equipada com um rolamento de esferas de precisão selado, assegurando operação suave e confiável. Relativamente à capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática de 1600 kg. Em condições dinâmicas, a capacidade de carga é de 640 kg a 6 km/h ou 800 kg a 4 km/h, oferecendo flexibilidade conforme as exigências de velocidade e peso da aplicação.
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
Vedação de proteção
Rodas com rolamentos selados para proteção contra respingos de água e sujidade