Roda 85 mm
Novatech
Número da encomenda:
199832541
EAN:
4031582332032
Número de produto:
ETX 085x75-Ø20 HL80-Type F
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Aço e Ferro, equipada com Rolamento de esferas de p...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Aço e Ferro, equipada com Rolamento de esferas de precisão selado para garantir durabilidade e confiabilidade operacional. Com um diâmetro de 85 mm e uma banda de rodagem em Poliuretano Fundido com largura de 75 mm, esta roda oferece excelente aderência e resistência ao desgaste. O cubo apresenta um comprimento de 80 mm e um furo de eixo com diâmetro de 20 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes configurações de rodízios. A capacidade de carga estática atinge 1600 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 640 kg a 6 km/h ou 800 kg a 4 km/h, tornando esta roda adequada para aplicações industriais exigentes que requerem mobilidade controlada e suporte de cargas significativas.
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
Vedação de proteção
Rodas com rolamentos selados para proteção contra respingos de água e sujidade