Roda 85 mm
Novatech
Número da encomenda:
199832539
EAN:
4031582339505
Número de produto:
ETX 085x70-Ø20 HL75-Type F
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, apresentando um diâmetro de 85 mm com uma largura de piso de 70 ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, apresentando um diâmetro de 85 mm com uma largura de piso de 70 mm, garantindo estabilidade e distribuição de carga adequada. O cubo possui um comprimento de 75 mm e um furo de eixo com diâmetro de 20 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes configurações de rodízios. O corpo é fabricado em aço e ferro, proporcionando robustez estrutural, enquanto o piso é constituído por poliuretano fundido, oferecendo excelente resistência ao desgaste e aderência. Equipada com um rolamento de esferas de precisão selado, esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1400 kg. Relativamente à capacidade de carga dinâmica, a roda mantém 560 kg a uma velocidade de 6 km/h e 700 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais que exigem mobilidade controlada e confiabilidade operacional.
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
Vedação de proteção
Rodas com rolamentos selados para proteção contra respingos de água e sujidade