Roda 85 mm
Novatech
Número da encomenda:
199831622
EAN:
4031582330861
Número de produto:
ETX 085x70-Ø20 HL75-Type A
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance com diâmetro de 85 mm e largura de pneu de 70 mm, especificamente...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance com diâmetro de 85 mm e largura de pneu de 70 mm, especificamente projetada para aplicações industriais exigentes. O cubo apresenta um comprimento de 75 mm e o furo do eixo possui um diâmetro de 20 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes sistemas de rodízios. O pneu é fabricado em Poliuretano, Fundido, garantindo durabilidade e resistência ao desgaste. A estrutura do corpo é construída em Aço, Ferro, proporcionando robustez estrutural, enquanto o Rolamento de esferas de precisão, selado, assegura movimento suave e confiável. A capacidade de carga estática atinge 1400 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 560 kg a 6 km/h e 700 kg a 4 km/h, tornando esta roda adequada para transportadores, plataformas móveis e equipamentos de movimentação de carga em ambientes industriais.
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
Vedação de proteção
Rodas com rolamentos selados para proteção contra respingos de água e sujidade