Roda 85 mm
Novatech
Número da encomenda:
199832357
EAN:
4031582331929
Número de produto:
ETX 085x70-Ø12 HL75-Type B
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance com diâmetro de 85 mm e largura de pneu de 70 mm, apresentando um...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance com diâmetro de 85 mm e largura de pneu de 70 mm, apresentando um comprimento de cubo de 75 mm e orifício de eixo com diâmetro de 12 mm. O pneu é fabricado em Poliuretano, Fundido, garantindo durabilidade e resistência ao desgaste, enquanto o corpo é construído em Aço, ferro, proporcionando robustez estrutural. A roda é equipada com Rolamento de esferas de precisão, selado, assegurando movimento suave e confiável. Relativamente à capacidade de carga, esta roda suporta uma carga estática de 1400 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 560 kg a 6 km/h ou 700 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais que requerem elevada fiabilidade e performance.
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
Vedação de proteção
Rodas com rolamentos selados para proteção contra respingos de água e sujidade