Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance com diâmetro de 85 mm e largura de pista de 70 mm, apresentando um cubo com comprimento de 75 mm e orifício de eixo com diâmetro de 12 mm. A pista é fabricada em Poliuretano, Fundido, enquanto o corpo é construído em Aço, ferro, garantindo durabilidade e resistência estrutural. O sistema de rolamento utiliza Rolamento de esferas de precisão, selado, assegurando suavidade de movimento e proteção contra contaminação. A capacidade de carga estática atinge 1400 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação, atingindo 700 kg a 4 km/h ou 560 kg a 6 km/h, permitindo aplicações versáteis em ambientes industriais e comerciais com requisitos de mobilidade controlada.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
ETX 085x70-Ø12 HL75-Type A
EAN
4031582330854
Número de material S4
199831621
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
700 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
560 kg
Capacidade de carga estática
1400 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
1,23 kg
Nome do produto
Novatech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Tipo de rolamento
6006 2RS
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Aço, ferro
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
12 mm
Comprimento do cubo
75 mm
Largura do Piso
70 mm
Diâmetro
85 mm
Largura do corpo
70 mm
Tipo de vedação
A
Adequado para
linde
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão, selado
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)
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
Vedação de proteção
Rodas com rolamentos selados para proteção contra respingos de água e sujidade