Roda 85 mm
Novatech
Número da encomenda:
199831619
EAN:
4031582330847
Número de produto:
ETX 085x60-Ø20 HL65-Type A
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em aço e ferro, com diâmetro de 85 mm e pista de rodag...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em aço e ferro, com diâmetro de 85 mm e pista de rodagem em poliuretano fundido com largura de 60 mm. O cubo apresenta comprimento de 65 mm e o furo do eixo possui diâmetro de 20 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes configurações de rodízios. Equipada com rolamento de esferas de precisão selado, esta roda oferece capacidade de carga estática de 1200 kg. Para operações dinâmicas, suporta cargas de 480 kg a 6 km/h ou 600 kg a 4 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações industriais e comerciais que exigem mobilidade e resistência.
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
Vedação de proteção
Rodas com rolamentos selados para proteção contra respingos de água e sujidade