Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance com diâmetro de 85 mm e largura de pista de 60 mm, apresentando um comprimento de cubo de 62 mm e orifício de eixo com diâmetro de 17 mm. O corpo é fabricado em aço e ferro, enquanto a pista é revestida em poliuretano fundido, garantindo durabilidade e resistência ao desgaste. O sistema de rolamento utiliza rolamento de esferas de precisão selado, assegurando suavidade de movimento e proteção contra contaminação. A capacidade de carga estática atinge 1200 kg, enquanto a capacidade dinâmica é de 480 kg a 6 km/h ou 600 kg a 4 km/h, tornando esta roda adequada para aplicações industriais exigentes que requerem confiabilidade e desempenho consistente.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
ETX 085x60-Ø17 HL62-Type B
EAN
4031582332148
Número de material S4
199838907
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
600 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
480 kg
Capacidade de carga estática
1200 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
1,16 kg
Nome do produto
Novatech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Tipo de rolamento
6303
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Aço, ferro
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
17 mm
Comprimento do cubo
62 mm
Largura do Piso
60 mm
Diâmetro
85 mm
Largura do corpo
60 mm
Tipo de vedação
B
Adequado para
stilljungh_mic
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão, selado
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)
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
Vedação de proteção
Rodas com rolamentos selados para proteção contra respingos de água e sujidade