Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance com diâmetro de 85 mm e largura de pneu de 110 mm, especificamente concebida para aplicações industriais exigentes. O corpo é fabricado em aço e ferro, garantindo robustez e durabilidade estrutural, enquanto o pneu é constituído por poliuretano fundido, proporcionando excelente resistência ao desgaste e aderência. O cubo apresenta um comprimento de 115 mm e o furo do eixo possui um diâmetro de 25 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes sistemas de rodízios. O rolamento de esferas de precisão selado assegura um funcionamento suave e uma longa vida útil. A capacidade de carga estática atinge 2000 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 800 kg a 6 km/h ou 1000 kg a 4 km/h, tornando esta roda adequada para transportes e movimentação de cargas pesadas em ambientes industriais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
ETX 085x110-Ø25 HL115-Type F
EAN
4031582369663
Número de material S4
199832558
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
1000 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
800 kg
Capacidade de carga estática
2000 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
1,41 kg
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
Aço, ferro
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
25 mm
Comprimento do cubo
115 mm
Largura do Piso
110 mm
Diâmetro
85 mm
Largura do corpo
110 mm
Tipo de vedação
F
Adequado para
jungheinrich
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão, selado
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)
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
Vedação de proteção
Rodas com rolamentos selados para proteção contra respingos de água e sujidade