Roda 85 mm
Novatech
Número da encomenda:
199837473
EAN:
4031582340013
Número de produto:
ETX 085x105-Ø25 HL110-Type F
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Aço, ferro, com um diâmetro de 85 mm e uma banda de...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Aço, ferro, com um diâmetro de 85 mm e uma banda de rodagem em Poliuretano, Fundido com largura de 105 mm. O cubo apresenta um comprimento de 110 mm e o furo do eixo possui um diâmetro de 25 mm. Este componente está equipado com um Rolamento de esferas de precisão, selado, garantindo durabilidade e suavidade de funcionamento. A roda suporta uma capacidade de carga estática de 2000 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 800 kg a 6 km/h ou 1000 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais exigentes.
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
Vedação de proteção
Rodas com rolamentos selados para proteção contra respingos de água e sujidade