Roda 85 mm
Novatech
Número da encomenda:
199832338
EAN:
4031582330991
Número de produto:
ETX 085x105-Ø20 HL110-Type A
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Aço e Ferro, equipada com um Rolamento de esferas d...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Aço e Ferro, equipada com um Rolamento de esferas de precisão, selado, que garante operação suave e durável. Com um diâmetro de 85 mm e uma banda de rodagem em Poliuretano Fundido com largura de 105 mm, esta roda oferece excelente aderência e resistência ao desgaste. O cubo apresenta um comprimento de 110 mm, enquanto o furo do eixo possui um diâmetro de 20 mm, permitindo uma integração versátil em diversos sistemas de rodízios. A capacidade de carga estática atinge 2000 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 800 kg a 6 km/h ou 1000 kg a 4 km/h, tornando esta roda adequada para aplicações industriais exigentes que requerem mobilidade e estabilidade.
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
Vedação de proteção
Rodas com rolamentos selados para proteção contra respingos de água e sujidade