Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance com diâmetro de 85 mm e largura de pneu de 105 mm, apresentando um cubo com comprimento de 110 mm e orifício de eixo com diâmetro de 12 mm. O pneu é fabricado em Poliuretano, Fundido, garantindo durabilidade e resistência ao desgaste, enquanto o corpo é construído em Aço, ferro, proporcionando robustez estrutural. O sistema de rolamento utiliza Rolamento de esferas de precisão, selado, assegurando suavidade de movimento e proteção contra contaminação. A capacidade de carga estática atinge 2000 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 800 kg a 6 km/h ou 1000 kg a 4 km/h, tornando esta roda adequada para aplicações industriais que exigem mobilidade e confiabilidade em ambientes de trabalho exigentes.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
ETX 085x105-Ø12 HL110-Type A
EAN
4031582330984
Número de material S4
199831641
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
1000 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
800 kg
Capacidade de carga estática
2000 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
1,71 kg
Nome do produto
Novatech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Tipo de rolamento
6006 2RS
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Aço, ferro
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
12 mm
Comprimento do cubo
110 mm
Largura do Piso
105 mm
Diâmetro
85 mm
Largura do corpo
105 mm
Tipo de vedação
A
Adequado para
linde
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão, selado
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)
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
Vedação de proteção
Rodas com rolamentos selados para proteção contra respingos de água e sujidade