Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Aço, ferro, com um diâmetro de 85 mm e um comprimento de cubo de 105 mm. O pneu possui uma largura de 100 mm e é constituído por Poliuretano, Fundido, oferecendo excelente durabilidade e resistência ao desgaste. O furo do eixo apresenta um diâmetro de 25 mm, compatível com sistemas de montagem padrão. A roda está equipada com um Rolamento de esferas de precisão, selado, garantindo suavidade de rotação e proteção contra contaminação. Relativamente à capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática de 2000 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 800 kg a 6 km/h ou 1000 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais exigentes.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
ETX 085x100-Ø25 HL105-Type F
EAN
4031582369656
Número de material S4
199832555
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
1000 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
800 kg
Capacidade de carga estática
2000 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
1,3 kg
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
Aço, ferro
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
25 mm
Comprimento do cubo
105 mm
Largura do Piso
100 mm
Diâmetro
85 mm
Largura do corpo
100 mm
Tipo de vedação
F
Adequado para
jungheinrich
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão, selado
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)
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
Vedação de proteção
Rodas com rolamentos selados para proteção contra respingos de água e sujidade