Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance com diâmetro de 85 mm e pista de rodagem com largura de 100 mm, fabricada em Poliuretano Fundido para garantir durabilidade e resistência ao desgaste. O cubo apresenta comprimento de 105 mm e o furo do eixo possui diâmetro de 25 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes sistemas de rodízios. Equipada com Rolamento de esferas de precisão selado, a roda oferece suavidade de movimento e proteção contra contaminação. O corpo é construído em Aço e ferro, conferindo robustez estrutural. A capacidade de carga estática atinge 2000 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 800 kg a 6 km/h e 1000 kg a 4 km/h, tornando esta roda adequada para aplicações industriais que exigem mobilidade controlada e confiabilidade em ambientes de trabalho exigentes.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
ETX 085x100-Ø25 HL105-Type A
EAN
4031582330977
Número de material S4
199831640
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
1000 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
800 kg
Capacidade de carga estática
2000 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
1,47 kg
Nome do produto
Novatech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Tipo de rolamento
6006 2RS
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Aço, ferro
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
25 mm
Comprimento do cubo
105 mm
Largura do Piso
100 mm
Diâmetro
85 mm
Largura do corpo
100 mm
Tipo de vedação
A
Adequado para
linde_mic
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão, selado
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)
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
Vedação de proteção
Rodas com rolamentos selados para proteção contra respingos de água e sujidade