Roda 85 mm
Novatech
Número da encomenda:
199831639
EAN:
4031582330960
Número de produto:
ETX 085x100-Ø20 HL105-Type A
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A Roda Novatech é um componente de rodízio de elevada performance, concebido para aplicações industriais exigentes. Com um diâme...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A Roda Novatech é um componente de rodízio de elevada performance, concebido para aplicações industriais exigentes. Com um diâmetro de 85 mm e uma largura de piso de 100 mm, esta roda apresenta dimensões otimizadas para estabilidade e mobilidade. O cubo possui um comprimento de 105 mm e um furo de eixo com diâmetro de 20 mm, permitindo uma integração versátil em sistemas de rodízios. O piso é fabricado em Poliuretano, Fundido, garantindo durabilidade e resistência ao desgaste, enquanto o corpo é construído em Aço, ferro, proporcionando robustez estrutural. O rolamento de esferas de precisão, selado, assegura um funcionamento suave e fiável. A capacidade de carga estática atinge 2000 kg, enquanto a capacidade dinâmica é de 800 kg a 6 km/h ou 1000 kg a 4 km/h, tornando esta roda adequada para transportes de cargas pesadas em ambientes industriais.
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
Vedação de proteção
Rodas com rolamentos selados para proteção contra respingos de água e sujidade