Roda 85 mm
Novatech
Número da encomenda:
199801060
EAN:
4031582318821
Número de produto:
ETP 085x95-Ø20 HL95
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Aço, ferro, com pneu em Poliuretano, Fundido, e equ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Aço, ferro, com pneu em Poliuretano, Fundido, e equipada com Rolamento de esferas de precisão para garantir operação suave e durável. A roda apresenta um diâmetro de 85 mm, com pneu de largura de 95 mm e cubo de comprimento de 95 mm, sendo o furo do eixo dimensionado em 20 mm de diâmetro. Relativamente à capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática máxima de 1800 kg, enquanto que em regime dinâmico oferece uma capacidade de 720 kg a 6 km/h ou 900 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais que exigem elevada fiabilidade e resistência.