Roda 85 mm
Novatech
Número da encomenda:
199828567
EAN:
4031582383843
Número de produto:
ETP 085x90-Ø20 HL90
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em aço e ferro, com diâmetro de 85 mm e pista de rodag...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
A roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em aço e ferro, com diâmetro de 85 mm e pista de rodagem em poliuretano fundido com largura de 90 mm. O cubo apresenta comprimento de 90 mm e o furo do eixo possui diâmetro de 20 mm, sendo equipada com rolamento de esferas de precisão para garantir suavidade operacional. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1600 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 640 kg a 6 km/h ou 800 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais que exigem mobilidade e resistência elevadas.