Roda 85 mm
Novatech
Número da encomenda:
199827706
EAN:
4031582318814
Número de produto:
ETP 085x90-Ø20 HL82
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Aço, ferro, com um diâmetro de 85 mm e pista de rod...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Aço, ferro, com um diâmetro de 85 mm e pista de rodagem em Poliuretano, Fundido com largura de 90 mm. O cubo apresenta um comprimento de 82 mm e o furo do eixo possui um diâmetro de 20 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes sistemas de rodízios. Equipada com Rolamento de esferas de precisão, esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 1600 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 640 kg a 6 km/h ou 800 kg a 4 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações industriais e comerciais exigentes.