Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A Roda Novatech é um componente de rodízio de elevada performance, fabricada em Aço, ferro, com um diâmetro de 85 mm e uma largura de piso de 80 mm. O cubo apresenta um comprimento de 80 mm e um furo de eixo com diâmetro de 20 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes configurações de rodízios. O piso é constituído por Poliuretano, Fundido, oferecendo excelente resistência ao desgaste e aderência. A roda está equipada com um Rolamento de esferas de precisão, garantindo um funcionamento suave e duradouro. Relativamente à capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática de 1600 kg, enquanto que em condições dinâmicas apresenta uma capacidade de 640 kg a 6 km/h ou 800 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais exigentes.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
ETP 085x80-Ø20 HL80
EAN
4031582330304
Número de material S4
199839177
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
800 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
640 kg
Capacidade de carga estática
1600 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
1,28 kg
Nome do produto
Novatech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Tipo de rolamento
6204
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Aço, ferro
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
20 mm
Comprimento do cubo
80 mm
Largura do Piso
80 mm
Diâmetro
85 mm
Largura do corpo
80 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)