Roda 85 mm
Novatech
Número da encomenda:
199803770
EAN:
4031582318777
Número de produto:
ETP 085x75-Ø20 HL75
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Aço, ferro, com um diâmetro de 85 mm e pista de rod...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Aço, ferro, com um diâmetro de 85 mm e pista de rodagem em Poliuretano, Fundido com largura de 75 mm. O cubo apresenta um comprimento de 75 mm e o furo do eixo possui um diâmetro de 20 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes configurações de rodízios. Equipada com Rolamento de esferas de precisão, esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 1400 kg. Para aplicações dinâmicas, suporta uma capacidade de carga de 560 kg a 6 km/h ou 700 kg a 4 km/h, garantindo desempenho fiável em ambientes industriais e comerciais exigentes.