Roda 85 mm
Novatech
Número da encomenda:
199834378
EAN:
4031582369458
Número de produto:
ETP 085x70-Ø20 HL70
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Aço, ferro, com um diâmetro de 85 mm e uma banda de...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Aço, ferro, com um diâmetro de 85 mm e uma banda de rodagem em Poliuretano, Fundido com largura de 70 mm. O cubo apresenta um comprimento de 70 mm e o furo do eixo possui um diâmetro de 20 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes configurações de rodízios. Equipada com Rolamento de esferas de precisão, esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 1400 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 560 kg a 6 km/h ou 700 kg a 4 km/h. Estas especificações técnicas garantem um desempenho robusto e confiável para aplicações industriais e comerciais que exigem mobilidade e resistência.