Roda 85 mm
Novatech
Número da encomenda:
199827957
EAN:
4031582318753
Número de produto:
ETP 085x70-Ø20 HL62
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Aço, ferro, com um diâmetro de 85 mm e pista de rod...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Aço, ferro, com um diâmetro de 85 mm e pista de rodagem em Poliuretano, Fundido com largura de 70 mm. O cubo apresenta um comprimento de 62 mm e o furo do eixo possui um diâmetro de 20 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes sistemas de rodízios. Equipada com Rolamento de esferas de precisão, esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 1400 kg. Relativamente à capacidade de carga dinâmica, a roda suporta 560 kg a uma velocidade de 6 km/h ou 700 kg a uma velocidade de 4 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de transporte e movimentação de cargas em ambientes industriais e comerciais.