Roda 85 mm
Novatech
Número da encomenda:
199839737
EAN:
4031582330380
Número de produto:
ETP 085x115-Ø30 HL115
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Aço, ferro, com pneu de Poliuretano, Fundido e equi...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Aço, ferro, com pneu de Poliuretano, Fundido e equipada com Rolamento de esferas de precisão. Apresenta um diâmetro de 85 mm, largura de pneu de 115 mm e comprimento de cubo de 115 mm, com orifício de eixo de 30 mm de diâmetro. A capacidade de carga estática é de 1700 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 680 kg a 6 km/h ou 850 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais exigentes que requerem mobilidade e estabilidade.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Wheel
Funcionalidades especiais