Roda 85 mm
Novatech
Número da encomenda:
199833618
EAN:
4031582318739
Número de produto:
ETP 085x100-Ø20 HL100
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Aço, ferro, com pneu em Poliuretano, Fundido, e equ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Aço, ferro, com pneu em Poliuretano, Fundido, e equipada com Rolamento de esferas de precisão para garantir operação suave e durável. O produto apresenta um diâmetro de 85 mm, largura de pneu de 100 mm e comprimento de cubo de 100 mm, com furo de eixo de 20 mm de diâmetro. A capacidade de carga estática atinge 1800 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 720 kg a 6 km/h ou 900 kg a 4 km/h, permitindo aplicações versáteis em ambientes industriais que exigem mobilidade e resistência.