Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A roda Duratech é uma roda de elevada capacidade de carga, fabricada em poliamida pesada, com um diâmetro de 82 mm e uma largura de piso de 98 mm, equipada com um cubo de 100 mm de comprimento e um furo de eixo com 20 mm de diâmetro. O piso é idêntico ao centro da roda, garantindo uniformidade estrutural, enquanto o rolamento de esferas de precisão assegura um funcionamento suave e durável. A capacidade de carga estática atinge 1800 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 720 kg a 6 km/h ou 900 kg a 4 km/h, tornando esta roda ideal para aplicações em rodízios que requerem desempenho robusto e fiabilidade em ambientes industriais exigentes.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
TOP 082x98-Ø20 HL100
EAN
4031582322668
Número de material S4
199804410
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
900 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
720 kg
Capacidade de carga estática
1800 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso geral
0,58 kg
Nome do produto
Duratech
Padrão
EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Tipo de rolamento
6204ZV
Dureza do Piso (D)
75 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida, pesada
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Diâmetro do furo do eixo
20 mm
Comprimento do cubo
100 mm
Largura do Piso
98 mm
Diâmetro
82 mm
Largura do corpo
98 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Branco natural
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
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo