Roda 82 mm
Duratech
Número da encomenda:
199804028
EAN:
4031582322651
Número de produto:
TOP 082x93-Ø20 HL95
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Rodas de baixo desgaste
A roda Duratech é uma roda de castor fabricada em poliamida pesada, apresentando um diâmetro de 82 mm e uma largura de piso de 9...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Duratech é uma roda de castor fabricada em poliamida pesada, apresentando um diâmetro de 82 mm e uma largura de piso de 93 mm. O cubo possui um comprimento de 95 mm e um furo de eixo com diâmetro de 20 mm. Esta roda está equipada com um rolamento de esferas de precisão e o material do piso é idêntico ao centro da roda. Relativamente à capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática máxima de 1800 kg. Em condições dinâmicas, a capacidade de carga varia conforme a velocidade de deslocamento: 720 kg a 6 km/h ou 900 kg a 4 km/h. Estas especificações técnicas tornam a roda Duratech adequada para aplicações industriais que exigem elevada resistência e fiabilidade.
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
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo