Roda 82 mm
Duratech
Número da encomenda:
199804152
EAN:
4031582322637
Número de produto:
TOP 082x91-Ø20 HL93
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Rodas de baixo desgaste
A roda Duratech é uma roda de elevada capacidade de carga, fabricada em poliamida pesada, equipada com rolamento de esferas de p...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Duratech é uma roda de elevada capacidade de carga, fabricada em poliamida pesada, equipada com rolamento de esferas de precisão e apresenta um diâmetro de 82 mm. O pneu possui uma largura de 91 mm e é constituído pelo mesmo material do centro da roda, garantindo durabilidade e consistência estrutural. O cubo da roda tem um comprimento de 93 mm e o furo do eixo apresenta um diâmetro de 20 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes sistemas de rodízios. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1800 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica varia consoante a velocidade de operação: 720 kg a 6 km/h ou 900 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais exigentes.