Roda 82 mm
Duratech
Número da encomenda:
199827989
EAN:
4031582322620
Número de produto:
TOP 082x90-Ø20 HL90
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Rodas de baixo desgaste
A roda Duratech é uma roda de elevada capacidade de carga, fabricada em poliamida pesada, com um diâmetro de 82 mm e uma largura...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Duratech é uma roda de elevada capacidade de carga, fabricada em poliamida pesada, com um diâmetro de 82 mm e uma largura de piso de 90 mm, apresentando um comprimento de cubo de 90 mm e um furo de eixo com diâmetro de 20 mm. O piso é idêntico ao centro da roda, garantindo uniformidade estrutural, enquanto o sistema de rolamento é constituído por um rolamento de esferas de precisão que assegura um funcionamento suave e duradouro. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1800 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 720 kg a 6 km/h ou 900 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações em rodízios que exigem elevada resistência e fiabilidade em ambientes industriais exigentes.