Roda 82 mm
Duratech
Número da encomenda:
199802945
EAN:
4031582322606
Número de produto:
TOP 082x80-Ø20 HL82
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Rodas de baixo desgaste
A roda Duratech é uma roda de castor fabricada em poliamida pesada, apresentando um diâmetro de 82 mm e um comprimento de cubo d...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Duratech é uma roda de castor fabricada em poliamida pesada, apresentando um diâmetro de 82 mm e um comprimento de cubo de 82 mm, com uma largura de piso de 80 mm. O furo do eixo possui um diâmetro de 20 mm e a roda está equipada com um rolamento de esferas de precisão. O material do piso é idêntico ao centro da roda, garantindo uniformidade estrutural. A capacidade de carga estática é de 1500 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 600 kg a 6 km/h ou 750 kg a 4 km/h. Esta configuração torna a roda Duratech adequada para aplicações industriais que requerem elevada capacidade de suporte e desempenho confiável em ambientes exigentes.