Roda 82 mm
Duratech
Número da encomenda:
199805242
EAN:
4031582322590
Número de produto:
TOP 082x70-Ø20 HL70
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Rodas de baixo desgaste
A roda Duratech é uma roda de elevada capacidade de carga, fabricada em poliamida pesada, com um diâmetro de 82 mm e uma largura...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Duratech é uma roda de elevada capacidade de carga, fabricada em poliamida pesada, com um diâmetro de 82 mm e uma largura de piso de 70 mm. O cubo apresenta um comprimento de 70 mm e um furo de eixo com diâmetro de 20 mm. O piso é idêntico ao centro da roda em termos de material, garantindo uniformidade estrutural. A roda está equipada com um rolamento de esferas de precisão que assegura um funcionamento suave e fiável. Em termos de capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática de 1500 kg. Relativamente às cargas dinâmicas, a roda pode suportar 600 kg a uma velocidade de 6 km/h ou 750 kg a uma velocidade de 4 km/h, oferecendo flexibilidade conforme as exigências operacionais da aplicação em rodízio.