Roda 82 mm
Duratech
Número da encomenda:
199827823
EAN:
4031582331042
Número de produto:
TOP 082x66-Ø20 HL66
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Rodas de baixo desgaste
A roda Duratech é uma roda de elevada capacidade de carga, fabricada em poliamida pesada, equipada com rolamento de esferas de p...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Duratech é uma roda de elevada capacidade de carga, fabricada em poliamida pesada, equipada com rolamento de esferas de precisão e apresenta um diâmetro de 82 mm. O pneu possui uma largura de 66 mm, enquanto o cubo da roda tem um comprimento de 66 mm e um furo de eixo com diâmetro de 20 mm. O material do pneu é idêntico ao centro da roda, garantindo uniformidade estrutural. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1300 kg. Relativamente à capacidade de carga dinâmica, a roda pode suportar 520 kg a uma velocidade de 6 km/h ou 650 kg a uma velocidade de 4 km/h, oferecendo versatilidade conforme as exigências operacionais da aplicação em rodízios.