Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A roda Duratech é uma roda de elevada capacidade de carga, fabricada em poliamida pesada, com um diâmetro de 82 mm e uma largura de piso de 54 mm, apresentando um centro idêntico ao material do piso. O cubo possui um comprimento de 60 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 20 mm. Esta roda está equipada com um rolamento de esferas de precisão que garante um funcionamento suave e duradouro. Relativamente à capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática de 1200 kg, enquanto que a capacidade dinâmica varia consoante a velocidade de operação: 480 kg a 6 km/h ou 600 kg a 4 km/h. Estas especificações tornam a roda Duratech ideal para aplicações em rodízios que exigem elevada resistência e fiabilidade em ambientes industriais exigentes.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
TOP 082x54-Ø20 HL60
EAN
4031582322583
Número de material S4
199804208
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
600 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
480 kg
Capacidade de carga estática
1200 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso geral
0,4 kg
Nome do produto
Duratech
Padrão
EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Tipo de rolamento
6204ZV
Dureza do Piso (D)
75 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida, pesada
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Diâmetro do furo do eixo
20 mm
Comprimento do cubo
60 mm
Largura do Piso
54 mm
Diâmetro
82 mm
Largura do corpo
54 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Branco natural