Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Novatech é um componente de rodízio de elevado desempenho fabricado em aço e ferro, com um diâmetro de 82 mm e uma banda de rodagem em poliuretano fundido com 70 mm de largura. O cubo apresenta um comprimento de 75 mm e um orifício de eixo com diâmetro de 17 mm, sendo equipado com um rolamento de esferas de precisão selado para garantir durabilidade e fiabilidade operacional. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1400 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 700 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para aplicações em indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, sistemas AGV pesados, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
ETX082x70-Ø17 HL75-B
EAN
4031582331936
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 3 km/h
700 kg
Capacidade de carga estática
1400 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
1 kg
Nome do produto
Novatech
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Tipo de rolamento
6303
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Aço, ferro
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
17 mm
Comprimento do cubo
75 mm
Largura do Piso
70 mm
Diâmetro
82 mm
Tipo de vedação
B
Adequado para
jungheinrich_mic
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão, selado
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
Vedação de proteção
Rodas com rolamentos selados para proteção contra respingos de água e sujidade