Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance com diâmetro de 82 mm e largura de pneu de 70 mm, especificamente projetada para aplicações industriais exigentes. O corpo é fabricado em aço e ferro, garantindo robustez e durabilidade, enquanto o pneu é confeccionado em poliuretano fundido, proporcionando excelente resistência ao desgaste e aderência. O cubo apresenta comprimento de 72 mm e o furo do eixo possui diâmetro de 20 mm, permitindo integração versátil em sistemas de rodízios. O rolamento de esferas de precisão selado assegura movimento suave e confiável. A capacidade de carga estática atinge 1400 kg, enquanto a capacidade dinâmica é de 840 kg a 6 km/h ou 700 kg a 4 km/h, tornando esta roda adequada para transportadores industriais, plataformas móveis e equipamentos de movimentação de carga em ambientes de produção.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
ETX 082x70-Ø20 HL72-Type B
EAN
4031582331899
Número de material S4
199832354
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
700 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
840 kg
Capacidade de carga estática
1400 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,92 kg
Nome do produto
Novatech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Tipo de rolamento
6005 2RS
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Aço, ferro
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
20 mm
Comprimento do cubo
72 mm
Largura do Piso
70 mm
Diâmetro
82 mm
Largura do corpo
70 mm
Tipo de vedação
B
Adequado para
jungheinrich_mic
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão, selado
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)
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
Vedação de proteção
Rodas com rolamentos selados para proteção contra respingos de água e sujidade