Roda 82 mm
Novatech
Número da encomenda:
199832356
EAN:
4031582331912
Número de produto:
ETX 082x100-Ø20 HL102-Type B
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A roda Novatech é uma roda de rodízio concebida para aplicações industriais exigentes, apresentando um diâmetro de 82 mm e uma l...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Novatech é uma roda de rodízio concebida para aplicações industriais exigentes, apresentando um diâmetro de 82 mm e uma largura de pneu de 100 mm. O corpo é fabricado em aço e ferro, garantindo robustez e durabilidade, enquanto o pneu é constituído por poliuretano fundido, proporcionando excelente resistência ao desgaste e aderência. O cubo possui um comprimento de 102 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 20 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes sistemas de rodízios. A roda está equipada com um rolamento de esferas de precisão selado, assegurando um funcionamento suave e uma longa vida útil. Relativamente à capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática de 1600 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia consoante a velocidade de operação: 640 kg a 6 km/h ou 800 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para uma ampla gama de aplicações de transporte e movimentação de cargas.
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
Vedação de proteção
Rodas com rolamentos selados para proteção contra respingos de água e sujidade