Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Aço, ferro, com um diâmetro de 82 mm e comprimento do cubo de 83 mm. O pneu possui uma largura de 76 mm e é constituído por Poliuretano, Fundido, garantindo durabilidade e resistência ao desgaste. Equipada com Rolamento de esferas de precisão e um furo de eixo com diâmetro de 20 mm, esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1400 kg. Relativamente à capacidade de carga dinâmica, a roda oferece 840 kg a uma velocidade de 6 km/h ou 700 kg a 4 km/h, permitindo uma utilização versátil em diferentes aplicações industriais e comerciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
ETP 082x76-Ø20 HL83
EAN
4031582383836
Número de material S4
199839799
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
700 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
840 kg
Capacidade de carga estática
1400 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
1,12 kg
Nome do produto
Novatech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Tipo de rolamento
6204ZV
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Aço, ferro
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
20 mm
Comprimento do cubo
83 mm
Largura do Piso
76 mm
Diâmetro
82 mm
Largura do corpo
76 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)