Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Aço, ferro, com pneu em Poliuretano, Fundido, e equipada com Rolamento de esferas de precisão para garantir operação suave e durável. Apresenta um diâmetro de 82 mm, largura de pneu de 76 mm e comprimento de cubo de 76 mm, com furo de eixo de 20 mm de diâmetro. A capacidade de carga estática é de 1400 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 840 kg a 6 km/h ou 700 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais que exigem mobilidade e resistência elevadas.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
ETP 082x76-Ø20 HL76
EAN
4031582318722
Número de material S4
199827955
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
700 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
840 kg
Capacidade de carga estática
1400 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
1,16 kg
Nome do produto
Novatech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Tipo de rolamento
6204
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Aço, ferro
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
20 mm
Comprimento do cubo
76 mm
Largura do Piso
76 mm
Diâmetro
82 mm
Largura do corpo
76 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)